您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
目錄: Bossard Catalog
Created: 10.12.2012
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 22102 - Hex nuts
Bossard Catalog
03 Functional Elements
03.100 Electrical Products
03.100.100 Cable glands
03.100.100.20 Cable glands with metric thread
BN 22102 Hex nuts with metric thread through self-extinguishing polyamide
Powered by
CAD模型選擇
{bossard/03/03_100/03_100_100/03_100_100_20/bn_22102/50_2xx_pa_flzzzz.prj},{NB=9003437},{BNARTNR=9003437},{SW1=32},{H=6},{STGEW=2.6},{PACK=100},{TEMPV=-40},{TEMPH=100},{CTN=39269097},{E=36},{P=1.5},{EF003712=1.5},{ANDM=25},{EF007839=25},{NOCUPEROU=1.0},{PRICEQUANTITY=100},{QUANTITYMIN=100},{QUANTITYINT=100},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=73181535},{ARTNRX=50.225 PA/FL7035},{BNNORM=JACOB®},{BNMAT=Polyamid PA 6},{DESCSHORT=PA-GEGENMUTTER M 25X1,5},{A=M25x1.5},{DESCLONG=zum sicheren Befestigen von Kabelverschraubungen und Zubehörteilen, für höchste Ansprüche an das Brandverhalten durch selbstverlöschendes Polyamid, RAL7035, Zubehör Metrisch Kunststoff},{INTNO=4024092182334},{MANUID=50.225_PA/FL7035},{MANUNAME=Jacob GmbH},{MATK=PA6 V-0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
BNARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
BNNORM
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
A
Thread (d1)
[mm]
SW1
Width Across Flats 1
[mm]
H
Height
[mm]
MATK
Material body
ⁿ/ₐ
MATF
Color
ⁿ/ₐ
9003410
9003410
50.212 PA/FL7035
JACOB®
Polyamid PA 6
M12x1.5
17
5
PA6 V-0
RAL 7035 lichtgrau
9003411
9003411
50.212 PA/FLSW
JACOB®
Polyamid PA 6
M12x1.5
17
5
PA6 V-0
RAL 9005 tiefschwarz
9003420
9003420
50.216 PA/FL7035
JACOB®
Polyamid PA 6
M16x1.5
22
5
PA6 V-0
RAL 7035 lichtgrau
9003431
9003431
50.216 PA/FLSW
JACOB®
Polyamid PA 6
M16x1.5
22
5
PA6 V-0
RAL 9005 tiefschwarz
9003432
9003432
50.220 PA/FL7035
JACOB®
Polyamid PA 6
M20x1.5
27
6
PA6 V-0
RAL 7035 lichtgrau
9003435
9003435
50.220 PA/FLSW
JACOB®
Polyamid PA 6
M20x1.5
27
6
PA6 V-0
RAL 9005 tiefschwarz
9003436
9003436
50.225 PA/FL7035
JACOB®
Polyamid PA 6
M25x1.5
32
6
PA6 V-0
RAL 7035 lichtgrau
9003437
9003437
50.225 PA/FLSW
JACOB®
Polyamid PA 6
M25x1.5
32
6
PA6 V-0
RAL 9005 tiefschwarz
9003438
9003438
50.232 PA/FL7035
JACOB®
Polyamid PA 6
M32x1.5
41
7
PA6 V-0
RAL 7035 lichtgrau
9003439
9003439
50.232 PA/FLSW
JACOB®
Polyamid PA 6
M32x1.5
41
7
PA6 V-0
RAL 9005 tiefschwarz
9003440
9003440
50.240 PA/FL7035
JACOB®
Polyamid PA 6
M40x1.5
50
7
PA6 V-0
RAL 7035 lichtgrau
9003441
9003441
50.240 PA/FLSW
JACOB®
Polyamid PA 6
M40x1.5
50
7
PA6 V-0
RAL 9005 tiefschwarz
9003442
9003442
50.250 PA/FL7035
JACOB®
Polyamid PA 6
M50x1.5
60
8
PA6 V-0
RAL 7035 lichtgrau
9003443
9003443
50.250 PA/FLSW
JACOB®
Polyamid PA 6
M50x1.5
60
8
PA6 V-0
RAL 9005 tiefschwarz
9003444
9003444
50.263 PA/FL7035
JACOB®
Polyamid PA 6
M63x1.5
75
8
PA6 V-0
RAL 7035 lichtgrau
9003445
9003445
50.263 PA/FLSW
JACOB®
Polyamid PA 6
M63x1.5
75
8
PA6 V-0
RAL 9005 tiefschwarz
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表