您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
PM型号并联连接套件
Camozzi
电气驱动元件
系列无杆电缸
附件5E
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/attuazione_elettrica/assi_elettromeccanici/accessori/kit_connessione_parallelo_pm.prj},{NB=PM-5E-65-0400},{MOD=PM-5E-65-0400},{TAGLIA=65},{PROTEZIONE=IP40},{DC=50.000},{DM=14.000},{LT=26.500},{BCD=70.000},{TF=0.000},{MXD=M5x10},{MX=5.000},{DX=10.000},{PF=4.000},{F=64.500},{F1=0.000},{A=164.500},{B=32.0},{C=94.5},{G1=42.000},{G2=0.0},{J=175.10},{PESO=990},{ETA=0.62},{TG=56.5},{PL=38.000},{VA=7.000},{N=36.000},{M=40.000},{C1=8.500},{AB=6.000},{RT=8.000},{Y=19.000},{H=94.500},{SP=6.800},{DSP=18.500},{SP2=0.800},{DSP2=18.000},{BA=8.00},{B1=20.200},{DINT=34.00},{K2=4.00},{J2=6.00},{DA=48.00},{DGIUNT=22.000},{HGIUNT=2.000},{DGIUNTM=16.000},{HGIUNTM=2.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
MOD
型号
ⁿ/ₐ
TAGLIA
规格
ⁿ/ₐ
PROTEZIONE
保护
ⁿ/ₐ
DC
[mm]
DM
[mm]
LT
[mm]
BCD
[mm]
TF
[mm]
MXD
MxD
ⁿ/ₐ
PF
[mm]
F
[mm]
F1
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
G1
[mm]
G2
[mm]
J
[kg*mm²]
PESO
重量
[g]
ETA
效率
ⁿ/ₐ
PM-5E-50-0100
PM-5E-50-0100
50
IP40
30.000
8.000
20.000
45.000
0.000
M3x8
6.000
49.500
0.000
122.500
24.8
72.5
37.000
0.0
42.94
490
0.62
PM-5E-50-0024
PM-5E-50-0024
50
IP40
38.100
8.000
22.500
0.000
47.100
M4x6
2.500
49.500
60.000
122.500
24.8
72.5
37.000
6.7
42.94
530
0.62
PM-5E-65-0400
PM-5E-65-0400
65
IP40
50.000
14.000
26.500
70.000
0.000
M5x10
4.000
64.500
0.000
164.500
32.0
94.5
42.000
0.0
175.10
990
0.62
PM-5E-65-0024
PM-5E-65-0024
65
IP40
38.100
8.000
18.000
0.000
47.100
M4x10
5.000
64.500
0.000
164.500
32.0
94.5
42.000
0.0
179.30
1000
0.62
PM-5E-80-0750
PM-5E-80-0750
80
IP40
70.000
19.000
37.500
90.000
0.000
M6x10
4.000
79.500
80.000
198.000
37.5
122.5
41.500
11.7
286.40
1460
0.62
PM-5E-80-0400
PM-5E-80-0400
80
IP40
50.000
14.000
27.000
70.000
0.000
M5x10
4.000
79.500
0.000
198.000
37.5
120.0
41.500
0.0
171.20
1160
0.62
PM-5E-80-0024
PM-5E-80-0024
80
IP40
38.100
8.000
18.000
0.000
47.100
M4x10
4.000
79.500
0.000
198.000
37.5
120.0
41.500
0.0
175.40
1180
0.62
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表