您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
减速器连接套件
Camozzi
电气驱动元件
系列无杆电缸
附件 5V
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/attuazione_elettrica/assi_elettromeccanici/accessori_serie_5v/kit_collegamento_riduttore_fr_asmtab.prj},{NB=FR-5V-50},{MOD=FR-5V-50},{TAGLIA=50},{E1=48},{E2=43},{S=6},{BCD=34},{A=4.500},{D1=10.000},{D2=26.000},{T1=10.000},{T2=10.000},{B=7.900},{M=M5},{PESO=130},{P=85},{V1=4},{INT1A=32.000},{INT1B=37.000},{V2=4},{INT2=34},{LAMA=7.500},{LAMAPROF=8},{L=13},{D5=10},{D6=20},{V3=5.000},{HV3=2.500},{SP=0.500},{DIST=26},{D3=26.000},{D4=37.000},{DIS=1.000},{CH=2.000},{ANG=45},{LV1=14},{LV2=8},{DM=14.000},{PPATH=kit_collegamento_riduttore_fr_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
MOD
填.
ⁿ/ₐ
TAGLIA
大小
ⁿ/ₐ
E1
[mm]
E2
[mm]
S
[mm]
BCD
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
T1
[mm]
T2
[mm]
FR-5V-50
FR-5V-50
50
48
43
6
34
10.000
26.000
10.000
10.000
FR-5V-65
FR-5V-65
65
63
60
7
52
14.000
40.000
11.000
11.000
FR-5V-80
FR-5V-80
80
80
80
11
70
20.000
60.000
17.000
4.000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表