您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
5053 型和5083 型管接头
Camozzi
气动辅助元件
快速管接头
5000系列快速管接头
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/collegamento/giunti_ad_innesto_rapido/giunti_ad_innesto_rapido/mod_5053_5083.prj},{NB=5053 1/4},{IDNR=},{MOD=5053 1/4},{MODX=5053_1/4},{B1=G1/4},{B1NDM=13.157},{B1KDM=11.445},{PHY=5},{D=17},{L=39.5},{M=20.5},{SW=17},{INFO=Infotext},{SWX=8.500},{D1=13.850},{D2=13.000},{D3X=0.350},{D4=13.850},{D5X=0.250},{HX=1.500},{H1=1.000},{H2=4.000},{H3=5.000},{H4=4.000},{H5=1.000},{H6=2.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
MOD
型
ⁿ/ₐ
B1
ⁿ/ₐ
PHY
缸径
[mm]
D
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
SW
[mm]
5053 1/8
5053 1/8
G1/8
5
17
37.5
20.5
14
5053 1/4
5053 1/4
G1/4
5
17
39.5
20.5
17
5083 1/4
5083 1/4
G1/4
7
25
47.5
34.5
17
5083 3/8
5083 3/8
G3/8
7
25
49.0
34.5
20
5083 1/2
5083 1/2
G1/2
7
25
53.0
34.5
24
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表