您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
5650...型和5680...型管接头
Camozzi
气动辅助元件
快速管接头
5000系列快速管接头
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/collegamento/giunti_ad_innesto_rapido/giunti_ad_innesto_rapido/mod_5650_5680.prj},{NB=5650 09},{IDNR=},{MOD=5650 09},{MODX=5650_09},{N=9},{PHY=5},{C1=5},{I=20},{L=35.5},{INFO=Infotext},{D=9.000},{D1=7.950},{D2=6.500},{D3=10.900},{D4=9.4965},{D5=8.500},{L1=8.750},{L2=1.700},{L3=0.775},{F1=1.250},{F2=0.525},{R1=0.500},{R2=0.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
MOD
型
ⁿ/ₐ
N
气管
[mm]
PHY
缸径
[mm]
C1
[mm]
I
[mm]
L
[mm]
5650 06
5650 06
6
5
3
20
35.5
5650 09
5650 09
9
5
5
20
35.5
5680 06
5680 06
6
7
3
20
40.0
5680 09
5680 09
9
7
5
20
40.0
5680 12
5680 12
12
7
7
20
40.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表