您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
2090...型管接头
Camozzi
气动辅助元件
管道接头
管道接头
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/collegamento/raccordi_accessori/raccordi_accessori/mod_2090.prj},{NB=2090 3/8-3/8},{IDNR=},{MOD=2090 3/8-3/8},{A=R3/8},{B=G3/8},{E=15.0},{H=11.5},{M=25.0},{P=8.0},{SW=16},{NDMA=16.662},{KDMA=14.950},{X=6.400},{NDMB=16.662},{KDMB=14.950},{INFO=Infotext},{MOD1=2090_3/8_-_3/8},{DX=15.000},{RX=11.000},{GX=11.000},{HX=9.750},{LX=49.000},{VX=28.000},{EX=21.000},{BX=20.500},{MX=16.000},{RX1=11.500},{MX1=11.500},{CX=0.500}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
MOD
型
ⁿ/ₐ
A
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
E
[mm]
H
[mm]
M
[mm]
P
[mm]
SW
[mm]
2090 1/8-1/8
2090 1/8-1/8
R1/8
G1/8
11.5
8.5
19.0
6.0
12
2090 1/4-1/4
2090 1/4-1/4
R1/4
G1/4
15.0
11.0
23.0
7.0
14
2090 3/8-3/8
2090 3/8-3/8
R3/8
G3/8
15.0
11.5
25.0
8.0
16
2090 1/2-1/2
2090 1/2-1/2
R1/2
G1/2
17.5
14.0
31.5
9.5
20
2090 3/4-3/4
2090 3/4-3/4
R3/4
G3/4
19.0
16.0
36.5
16.5
25
2090 1-1
2090 1-1
R1
G1
23.0
17.5
45.0
19.0
30
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表