您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
2510...型管接头
Camozzi
气动辅助元件
管道接头
管道接头
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/collegamento/raccordi_accessori/raccordi_accessori/mod_2510.prj},{NB=2510 1/4-3/8},{IDNR=},{MOD=2510 1/4-3/8},{A1=R1/4},{A2=R3/8},{H1=11.0},{H2=11.5},{L=27.5},{SW=17},{NDM1=13.157},{KDM1=11.445},{NDM2=16.662},{KDM2=14.950},{D1=8.500},{D2=12.000},{INFO=Infotext},{MOD1=2510_1/4_-_3/8},{F1=1.700},{F2=1.700},{FA1=30.000},{FA2=30.000},{X1=6.000},{X2=6.400}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
MOD
型
ⁿ/ₐ
A1
ⁿ/ₐ
A2
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
H2
[mm]
L
[mm]
SW
[mm]
2510 1/8-1/4
2510 1/8-1/4
R1/8
R1/4
7.5
11.0
23.5
14
2510 1/8-3/8
2510 1/8-3/8
R1/8
R3/8
7.5
11.5
24.0
17
2510 1/4-3/8
2510 1/4-3/8
R1/4
R3/8
11.0
11.5
27.5
17
2510 1/4-1/2
2510 1/4-1/2
R1/4
R1/2
11.0
14.0
30.5
22
2510 3/8-1/2
2510 3/8-1/2
R3/8
R1/2
11.5
14.0
31.0
22
2510 1/2-3/4
2510 1/2-3/4
R1/2
R3/4
14.0
16.5
37.5
27
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表