您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
2530...型管接头
Camozzi
气动辅助元件
管道接头
管道接头
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/collegamento/raccordi_accessori/raccordi_accessori/mod_2530.prj},{NB=2530 3/8-1/4},{IDNR=},{MOD=2530 3/8-1/4},{A=R3/8},{B=G1/4},{H=11.5},{L=16.5},{P=7.0},{SW=17},{NDMA=16.662},{KDMA=14.950},{NDMB=13.157},{KDMB=11.445},{D1=8.500},{INFO=Infotext},{MOD1=2530_3/8_-_1/4},{F1=1.200},{X=6.400}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
MOD
型
ⁿ/ₐ
A
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
H
[mm]
L
[mm]
P
[mm]
SW
[mm]
2530 1/4-1/8
2530 1/4-1/8
R1/4
G1/8
11.0
16.0
6.0
14
2530 3/8-1/8
2530 3/8-1/8
R3/8
G1/8
11.5
16.5
8.5
17
2530 1/2-1/8
2530 1/2-1/8
R1/2
G1/8
14.0
19.5
9.5
22
2530 3/8-1/4
2530 3/8-1/4
R3/8
G1/4
11.5
16.5
7.0
17
2530 1/2-1/4
2530 1/2-1/4
R1/2
G1/4
14.0
19.5
9.5
22
2530 1/2-3/8
2530 1/2-3/8
R1/2
G3/8
14.0
19.5
8.0
22
2530 3/4-3/8
2530 3/4-3/8
R3/4
G3/8
16.5
23.0
11.5
27
2530 3/4-1/2
2530 3/4-1/2
R3/4
G1/2
16.5
23.5
9.5
27
2530 1-1/2
2530 1-1/2
R1
G1/2
19.0
27.0
14.0
34
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表