您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
2553...型管接头
Camozzi
气动辅助元件
管道接头
管道接头
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/collegamento/raccordi_accessori/raccordi_accessori/mod_2553.prj},{NB=2553 1/8-3/8},{MOD=2553 1/8-3/8},{B1=G1/8},{B2=G3/8},{L=18.0},{SW=20},{NDMB1=9.728},{KDMB1=8.566},{NDMB2=16.662},{KDMB2=14.950},{L1=5.500},{L2=8.000},{D1=13.500},{D2=21.500},{INFO=Infotext},{MOD1=2553_1/8_-_3/8},{F1=0.500}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
MOD
型
ⁿ/ₐ
B1
[mm]
B2
ⁿ/ₐ
L
[mm]
SW
[mm]
2553 M5-1/8
2553 M5-1/8
M5
G1/8
13.5
13
2553 1/8-1/4
2553 1/8-1/4
G1/8
G1/4
17.0
17
2553 1/8-3/8
2553 1/8-3/8
G1/8
G3/8
18.0
20
2553 1/8-1/2
2553 1/8-1/2
G1/8
G1/2
21.5
24
2553 1/4-3/8
2553 1/4-3/8
G1/4
G3/8
21.5
20
2553 1/4-1/2
2553 1/4-1/2
G1/4
G1/2
23.0
24
2553 3/8-1/2
2553 3/8-1/2
G3/8
G1/2
24.0
24
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表