您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
2561...型管接头
Camozzi
气动辅助元件
管道接头
管道接头
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/collegamento/raccordi_accessori/raccordi_accessori/mod_2561.prj},{NB=2561 3/8-1/4},{MOD=2561 3/8-1/4},{A=G3/8},{AX=16.662},{B=G1/4},{BX=13.157},{C=7.000},{D=9.000},{SW=8.000},{N=14.850}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
MOD
模型
ⁿ/ₐ
A
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
C
[mm]
D
[mm]
SW
[mm]
2561 1/4-1/8
2561 1/4-1/8
G1/4
G1/8
7.000
9.000
6.000
2561 3/8-1/4
2561 3/8-1/4
G3/8
G1/4
7.000
9.000
8.000
2561 1/2-3/8
2561 1/2-3/8
G1/2
G3/8
9.000
11.000
10.000
2561 3/4-1/2
2561 3/4-1/2
G3/4
G1/2
11.000
13.000
12.000
2561 1-3/4
2561 1-3/4
G1
G3/4
12.500
15.000
17.000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表