您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
3053...型管接头
Camozzi
气动辅助元件
管道接头
管道接头
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/collegamento/raccordi_accessori/raccordi_accessori/mod_3053_tubo.prj},{NB=3053 1/4-8L-6},{MOD=3053 1/4-8L-6},{A=G1/4},{AX=13.157},{USCITE=8},{B=6.000},{L=120},{G=4.5},{M=13},{T=111},{H=30},{F=4.5},{SW=20},{AX1=10.000},{C=10.000},{D=11.500}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
MOD
模型
ⁿ/ₐ
A
[mm]
USCITE
單邊出口
ⁿ/ₐ
B
[mm]
L
[mm]
G
[mm]
M
[mm]
T
[mm]
H
[mm]
F
[mm]
SW
[mm]
3053 1/4-8L-4
3053 1/4-8L-4
G1/4
8
4.000
97
4.5
10
88
30
4.5
20
3053 1/4-8L-6
3053 1/4-8L-6
G1/4
8
6.000
120
4.5
13
111
30
4.5
20
3053 3/8-6L-8
3053 3/8-6L-8
G3/8
6
8.000
108
6.0
15
99
35
5.5
25
3053 1/2-6L-10
3053 1/2-6L-10
G1/2
6
10.000
127
6.5
17
118
45
5.5
30
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表