您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
9102...型管接头
Camozzi
气动辅助元件
S.9000 管接头
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/collegamento/raccordi_c-truck/9102.prj},{NB=9102 12-M16x1.5R},{MOD=9102 12-M16x1.5R},{A=12x1.5},{A1=12},{C=8.2},{D=M16x1.5},{E=54.9},{E1=27.0},{F=21.0},{G=24},{H=9.0},{M=29.5},{SW=15},{SW1=22},{D1=16.000},{D01=19.000},{D02=14.900},{L01=5.800},{L02=17.200},{L03=15.000},{D03=10.000},{D003=10.000},{D04=12.000},{D05=18.000},{CH1=4.000},{CH2=4.800},{PR=},{PR1=MIN},{LF01=22.200},{LF02=19.200},{DB01=8.800},{DB02=7.500},{D07=10.500},{INFO=infotext}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
MOD
型
ⁿ/ₐ
A
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
M
[mm]
SW
[mm]
SW1
[mm]
9102 12-M16x1.5R
9102 12-M16x1.5R
12x1.5
8.2
M16x1.5
54.9
21.0
24
9.0
29.5
15
22
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表