您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
9410...型管接头
Camozzi
气动辅助元件
S.9000 管接头
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/collegamento/raccordi_c-truck/9410.prj},{NB=9410 6-02},{MOD=9410 6-02},{A=6x1},{A1=6},{D=1/8 NPTF},{E=17.5},{F=14.5},{H=7.0},{L=45.0},{M=22.5},{SW1=9.0},{D1=9.728},{D01=12.700},{D02=8.900},{L01=5.900},{L02=15.400},{D03=5.500},{D05=12.000},{D07=4.000},{D08=6.000},{CH1=2.000},{CH2=3.000},{LF01=18.200},{LF02=15.700},{DB01=4.000},{DB02=3.000},{INFO=infotext}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
MOD
型
ⁿ/ₐ
A
[mm]
D
ⁿ/ₐ
E
[mm]
F
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
SW1
[mm]
9410 6-02
9410 6-02
6x1
1/8 NPTF
17.5
14.5
7.0
45.0
22.5
9.0
9410 05-02
9410 05-02
8x1
1/8 NPTF
18.0
17.0
7.0
50.0
25.0
11.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表