您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
9510...型管接头
Camozzi
气动辅助元件
S.9000 管接头
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/collegamento/raccordi_c-truck/9510.prj},{NB=9510 6-02},{MOD=9510 6-02},{A=6x1},{A1=6},{D=1/8 NPTF},{D1=10.000},{F=13.8},{G=15.0},{H=8},{L=24.5},{SW=14},{DGUA=12.000},{DFANT=5.500},{LSW=5.500},{INSW=8.000},{LF02=12.500},{DB01=4.000},{DB02=3.000},{LF01=18.200},{INFO=infotext}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
MOD
型
ⁿ/ₐ
A
[mm]
D
ⁿ/ₐ
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
SW
[mm]
9510 6-02
9510 6-02
6x1
1/8 NPTF
13.8
15.0
8
24.5
14
9510 05-02
9510 05-02
8x1
1/8 NPTF
16.5
18.5
8
30.0
17
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表