您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
9520...型管接头
Camozzi
气动辅助元件
S.9000 管接头
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/collegamento/raccordi_c-truck/9520.prj},{NB=9520 10/7.5-C1},{MOD=9520 10/7.5-C1},{A=10x1.25},{A1=10},{B=C1},{E=19.5},{F=18.5},{G=22},{M=30},{D01=17.000},{D02=11.900},{L01=6.000},{L02=19.000},{L03=14.500},{D03=6.000},{D003=6.000},{D05=16.000},{LF01=21.500},{LF02=18.500},{DB01=7.500},{DB02=6.500},{D07=6.500},{INFO=infotext}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
MOD
型
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
ⁿ/ₐ
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
M
[mm]
9520 6-C1
9520 6-C1
6x1
C1
19.5
14.5
22
26
9520 8-C1
9520 8-C1
8x1
C1
19.5
16.5
22
28
9520 10/7-C1
9520 10/7-C1
10x1.5
C1
19.5
18.5
22
30
9520 10/7.5-C1
9520 10/7.5-C1
10x1.25
C1
19.5
18.5
22
30
9520 10-C1
9520 10-C1
10x1
C1
19.5
18.5
22
30
9520 12-C1
9520 12-C1
12x1.5
C1
19.5
20.5
22
31
9520 15-C1
9520 15-C1
15x1.5
C1
21.5
24.0
22
34
9520 16/12-C1
9520 16/12-C1
16x2
C1
21.5
24.0
22
34
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表