您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
9540...型管接头
Camozzi
气动辅助元件
S.9000 管接头
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/collegamento/raccordi_c-truck/9540.prj},{NB=9540 12},{MOD=9540 12},{A=12x1.5},{A1=12x1.5},{A01=12},{E=28.5},{F=20.5},{F1=20.5},{L=57},{M=28.5},{SW=15},{D01=19.500},{D02=14.900},{L01=8.300},{L02=17.200},{D05=18.000},{D07=9.000},{D08=12.100},{CH1=2.750},{CH2=5.500},{LF01=22.200},{LF02=19.200},{DB01=8.800},{DB02=7.500},{INFO=infotext},{A101=0.0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
MOD
型
ⁿ/ₐ
A
[mm]
A1
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
F1
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
SW
[mm]
9540 6
9540 6
6x1
6x1
22.5
14.5
14.5
45
22.5
9
9540 8
9540 8
8x1
8x1
25.0
17.0
17.0
50
25.0
11
9540 10/7
9540 10/7
10x1.5
10x15
27.5
18.5
18.5
55
27.5
15
9540 10
9540 10
10x1
10x1
27.5
18.5
18.5
55
27.5
15
9540 12
9540 12
12x1.5
12x1.5
28.5
20.5
20.5
57
28.5
15
9540 15/11
9540 15/11
15x2
15x2
34.0
24.5
24.5
68
34.0
18
9540 15
9540 15
15x1.5
15x1.5
34.0
24.5
24.5
68
34.0
18
9540 16/12
9540 16/12
16x2
16x2
37.0
25.5
25.5
74
37.0
19
9540 8-8-6
9540 8-8-6
8x1
6x1
23.0
17.0
14.5
50
25.0
11
9540 12-12-8
9540 12-12-8
12x1.5
8x1
26.5
20.5
16.5
57
28.5
15
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表