您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
D1593...型管接头
Camozzi
气动辅助元件
S.9000 管接头
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/collegamento/raccordi_c-truck/d1593_1.prj},{NB=D1593 M12X1.5R/1},{MOD=D1593 M12X1.5R/1},{D=M12x1.5},{G=19},{L=8.2},{SW=17.0},{INFO=infotext},{D01=12.000},{G1=2.0},{D02=0.000},{D03=18}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
MOD
型
ⁿ/ₐ
D
[mm]
G
[mm]
L
[mm]
SW
[mm]
D1593 1/8R/1
D1593 1/8R/1
G1/8
0
6.0
14.0
D1593 M10X1/1
D1593 M10X1/1
M10X1
16
6.0
14.0
D1593 M12X1.5R/1
D1593 M12X1.5R/1
M12x1.5
19
8.2
17.0
D1593 M14X1.5R/1
D1593 M14X1.5R/1
M14x1.5
21
8.2
19.0
D1593 M16X1.5R/1
D1593 M16X1.5R/1
M16x1.5
24
8.2
22.0
D1593 M22X1.5R/1
D1593 M22X1.5R/1
M22x1.5
30
8.2
27.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表