您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
d2003...型管接头
Camozzi
气动辅助元件
S.9000 管接头
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/collegamento/raccordi_c-truck/d2003.prj},{NB=D2003 M22x1.5},{MOD=D2003 M22x1.5},{DD=M22x1.5},{E=32.0},{F=27.0},{H=11.0},{M=32.0},{L=64},{N=-},{O=-},{P=-},{R=-},{SW=20},{DD01=22.000},{D01=25.500},{D02=19.000},{L01=5.400},{L02=16.200},{L03=16.500},{D03=14.500},{D003=14.500},{D04=14.500},{D05=14.500},{CH1=2.250},{CH2=4.250},{LF01=18.200},{LF02=12.200},{DB01=4.000},{PESO=85},{INFO=infotext}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
MOD
型
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
H
h
[mm]
M
[mm]
L
[mm]
N
[mm]
O
[mm]
P
[mm]
R
[mm]
SW
[mm]
PESO
质量
[g]
D2003 M16x1.5
D2003 M16x1.5
M16x1.5
18.5
21.0
10.0
18.5
37
-
-
-
-
20
53
D2003 M22x1.5
D2003 M22x1.5
M22x1.5
32.0
27.0
11.0
32.0
64
-
-
-
-
20
85
D2003 M22x1.5/1
D2003 M22x1.5/1
M22x1.5
22.0
27.0
11.0
22.0
44
-
-
-
-
26
85
D2003 M16x1.5-S01
D2003 M16x1.5-S01
M16x1.5
18.5
21.0
10.5
18.5
37
5
18
2
9
21
68
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表