您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
D2032...型管接头
Camozzi
气动辅助元件
S.9000 管接头
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/collegamento/raccordi_c-truck/d2032.prj},{NB=D2032 M16x1.5-M16x1.5R},{MOD=D2032 M16x1.5-M16x1.5R},{DD=M16x1.5},{D=M16x1.5},{C=8.2},{E=29.5},{F=21},{G=24},{H=9.0},{HH=10.5},{L=56},{L1=57.5},{M=28.0},{SW=16},{SW1=22},{D1=16.000},{DD01=16.000},{D01=19.500},{D02=14.900},{L01=5.800},{L02=15.000},{L03=19.200},{D03=10.000},{D003=11.000},{D04=10.000},{D05=6.000},{CH1=3.250},{CH2=6.500},{LF01=18.200},{LF02=12.500},{DB01=4.000},{INFO=infotext}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
MOD
型
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
D
[mm]
C
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
HH
h
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
M
[mm]
SW
[mm]
SW1
[mm]
D2032 M16x1.5-M16x1.5R
D2032 M16x1.5-M16x1.5R
M16x1.5
M16x1.5
8.2
29.5
21
24
9.0
10.5
56
57.5
28.0
16
22
D2032 M16x1.5-M22x1.5R
D2032 M16x1.5-M22x1.5R
M16x1.5
M22x1.5
8.2
30.0
21
30
9.0
10.5
56
58
28.0
16
27
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表