您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
d2512...型管接头
Camozzi
气动辅助元件
S.9000 管接头
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/collegamento/raccordi_c-truck/d2512.prj},{NB=D2502 M22x1.5R-M22x1.5R-M16x1.5-L=39},{MOD=D2502 M22x1.5R-M22x1.5R-M16x1.5-L=39},{D=M22x1.5},{D1=M22x1.5},{DD=M16x1.5},{DD1=M16x1.5},{C=8.2},{C1=8.5},{G=30},{G1=28},{H=9},{H1=10.0},{HH=10.5},{HH1=10.5},{L=40.5},{SW=27},{SW1=24},{DM=22.000},{D1M=22.000},{DDM=16.000},{DD1M=10.000},{INFO=infotext}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
MOD
型
[mm]
D
[mm]
D1
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
DD1
d1
[mm]
C
[mm]
C1
[mm]
G
[mm]
G1
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
HH
h
[mm]
HH1
h1
[mm]
L
[mm]
SW
[mm]
SW1
[mm]
D2502 M22x1.5R-M22x1.5R-M...
D2502 M22x1.5R-M22x1.5R-M...
M22x1.5
M22x1.5
M16x1.5
M16x1.5
8.2
8.5
30
28
9
10.0
10.5
10.5
40.5
27
24
D2502 M22x1.5-M22x1.5R
D2502 M22x1.5-M22x1.5R
M22x1.5
M22x1.5
-
-
8.2
8.5
30
28
9
10.0
0.0
0.0
40.5
27
24
D2512 M22x1.5R-M16x1.5R
D2512 M22x1.5R-M16x1.5R
M22x1.5
M16x1.5
M16x1.5
M10x1
8.2
8.5
30
25.5
9
10.0
10.5
0.0
49.5
27
22
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表