您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
D2593...型管接头
Camozzi
气动辅助元件
S.9000 管接头
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/collegamento/raccordi_c-truck/d2593.prj},{NB=D2593 M12X1.5-M18X1.5},{MOD=D2593 M12X1.5-M18X1.5},{D=M18x1.5},{D1=M12X1.5},{G=25},{H=24.5},{H1=2.5},{L=30.0},{SW=22},{PESO=45},{INFO=infotext},{D01=18},{D101=12}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
MOD
型
ⁿ/ₐ
D
[mm]
D1
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
H1
h
[mm]
L
[mm]
SW
[mm]
D2593 M12X1.5-M18X1.5
D2593 M12X1.5-M18X1.5
M18x1.5
M12X1.5
25
24.5
2.5
30.0
22
D2593 M16X1.5-M22x1,5
D2593 M16X1.5-M22x1,5
M22x1.5
M16X1.5
31
24.5
2.5
30.0
28
D2593 M22X1.5B-M28x1,5
D2593 M22X1.5B-M28x1,5
M28x1.5
M22X1.5
35
24.5
2.5
30.0
32
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表