您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
d2602...型管接头
Camozzi
气动辅助元件
S.9000 管接头
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/collegamento/raccordi_c-truck/d2602_1.prj},{NB=D2602 11-M22X1.5B},{MOD=D2602 11-M22X1.5B},{A=12.4},{D=M22x1.5},{D01=22},{D1=M16X1.5},{D101=16},{G=31.0},{H=9.0},{HH=10.5},{L=47.0},{LX1=15.0},{L1=32.0},{L2=10.7},{SW=28},{C=5.5},{PESO=48.5},{INFO=infotext}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
MOD
型
ⁿ/ₐ
A
插孔间距
[mm]
D
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
SW
[mm]
PESO
质量
[g]
D2602 10-M16X1.5B
D2602 10-M16X1.5B
11.3
M16x1.5
24.0
9.0
46.5
32.0
10.2
22
31.5
D2602 10-M22X1.5B
D2602 10-M22X1.5B
11.3
M22x1.5
31.0
9.0
47.0
32.0
10.2
28
47.0
D2602 11-M16X1.5B
D2602 11-M16X1.5B
12.4
M16x1.5
24.0
9.0
46.5
32.0
10.7
22
32.5
D2602 11-M22X1.5B
D2602 11-M22X1.5B
12.4
M22x1.5
31.0
9.0
47.0
32.0
10.7
28
48.5
D2602 12-M16X1.5B
D2602 12-M16X1.5B
13.4
M16x1.5
24.0
9.0
46.5
32.0
10.7
22
34.0
D2602 12-M22X1.5B
D2602 12-M22X1.5B
13.4
M22x1.5
31.0
9.0
47.0
32.0
10.7
28
50.0
D2602 13-M16X1.5B
D2602 13-M16X1.5B
14.3
M16x1.5
24.0
9.0
49.5
35.0
10.2
22
36.0
D2602 13-M22X1.5B
D2602 13-M22X1.5B
14.3
M22x1.5
31.0
9.0
50.0
35.0
10.2
28
51.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表