您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
D2993...型管接头
Camozzi
气动辅助元件
S.9000 管接头
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/collegamento/raccordi_c-truck/d2993.prj},{NB=D2993 C1-M16x1.5-M22x1,5/1*},{MOD=D2993 C1-M16x1.5-M22x1,5/1*},{B=C1},{D=M22x1.5},{D1=M16x1,5},{E=16.3},{G=32},{H=21.0},{HH=2.5},{H1=10.5},{L=42.0},{SW=28},{DX1=22.000},{D1X1=16},{B1=14.000},{D02=9.500},{L01=18.800},{D03=16.000},{INFO=infotext}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
MOD
型
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
D
[mm]
D1
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
HH
h
[mm]
H1
h1
[mm]
L
[mm]
SW
[mm]
D2993 C1-M16x1.5-M22x1,5/...
D2993 C1-M16x1.5-M22x1,5/...
C1
M22x1.5
M16x1,5
32
21.0
2.5
10.5
42.0
28
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表