您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
D3043...型管接头
Camozzi
气动辅助元件
S.9000 管接头
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/collegamento/raccordi_c-truck/d3043.prj},{NB=D3043 M16x1.5-2D-M16X1.5-S01},{MOD=D3043 M16x1.5-2D-M16X1.5-S01},{DD=M16x1.5},{D1=9.0},{C=32.0},{E=26.5},{M=28.0},{L=65},{H=53.0},{F=21.0},{Z=40.5},{DD01=16.000},{D01=19.500},{D02=14.900},{L01=5.800},{L02=14.700},{L03=15.000},{D03=10.000},{D003=11.000},{D04=6.000},{D05=6.000},{CH1=2.000},{CH2=3.000},{LF01=18.200},{LF02=12.500},{DB01=4.000},{INFO=infotext}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
MOD
型
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
D1
d1
[mm]
C
[mm]
E
[mm]
M
[mm]
L
[mm]
H
h
[mm]
F
[mm]
Z
[mm]
D3043 M16x1.5-2D-M16X1.5-...
D3043 M16x1.5-2D-M16X1.5-...
M16x1.5
9.0
32.0
26.5
28.0
65
53.0
21.0
40.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表