您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
D6512...型管接头
Camozzi
气动辅助元件
S.9000 管接头
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/collegamento/raccordi_c-truck/d6512.prj},{NB=D6512 4-M10X1},{MOD=D6512 4-M10X1},{A=4x1},{A1=4},{D=M10x1},{D1=10.000},{F=11.7},{G=13.2},{H=7.0},{L=24.5},{SW=12},{DGUA=12.000},{DFANT=4.500},{LSW=9.000},{INSW=7.000},{LF01=18.200},{LF02=12.500},{DB01=4.000},{DB02=3.000},{DSOR=2.000},{DF=10.6},{ROR=0.800},{LOR=1.5},{SDF=2.0},{TYPE=1}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
MOD
型
ⁿ/ₐ
A
[mm]
D
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
SW
[mm]
D6512 4-M10X1
D6512 4-M10X1
4x1
M10x1
11.7
13.2
7.0
24.5
12
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表