您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
XMFO...型管接头
Camozzi
气动辅助元件
不銹鋼配件
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/collegamento/raccordi_inox/mod_xmfo.prj},{NB=XMFO 1/4},{MOD=XMFO 1/4},{D=M15 x 0.75},{DF=G1/4},{DMX=15.000},{DFX=13.157},{DMX1=10.000},{H=35},{L=77},{L1=43},{S=21.5},{Z=82},{SW=22},{SW1=20},{D1=34.000},{D2=21.000},{D3=14.000},{D4=12.000},{D5=22.000},{Q1=4.000},{Q2=4.000},{Q3=15.000},{Q4=7.000},{Q5=10.000},{Q6=17.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
MOD
型
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
DF
d
ⁿ/ₐ
H
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
S
[mm]
Z
[mm]
SW
[mm]
SW1
[mm]
XMFO 1/8
XMFO 1/8
M15 x 0.75
G1/8
35
77
42
21.0
82
22
20
XMFO 1/4
XMFO 1/4
M15 x 0.75
G1/4
35
77
43
21.5
82
22
20
XMFO 3/8
XMFO 3/8
M25 x 1.5
G3/8
54
111
66
36.0
125
36
32
XMFO 1/2
XMFO 1/2
M25 x 1.5
G1/2
54
111
66
36.0
125
36
32
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表