您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
6593 NPTF...型管接头
Camozzi
气动辅助元件
NPTF 管接头
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/collegamento/raccordi_nptf/6593_asmtab.prj},{NB=6593 04-04},{IDNR=},{MOD=6593 04-04},{A=1/4},{A01=6.350},{D=1/4},{D01=13.157},{E01=13.500},{F=M12x1},{F01=12.000},{G01=16.500},{H01=10.000},{KMAX01=6.500},{KMIN01=2.000},{L01=28.000},{SW01=17.000},{SW101=17.000},{E1=7.000},{PPATH=6593_asmsbl.prj},{INFO=infotext}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
MOD
型
[mm]
A
[英寸]
D
[英寸]
E
[mm]
F
[英寸]
G
[mm]
H
[mm]
KMAX
[mm]
KMIN
[mm]
L
[mm]
SW
[mm]
SW1
[mm]
6593 04-04
6593 04-04
1/4
1/4
0.531
M12x1
0.650
0.394
0.256
0.079
1.102
0.669
0.669
6593 06-06
6593 06-06
3/8
3/8
0.531
M18x1
0.787
0.413
0.472
0.079
1.339
0.866
0.866
6593 08-06
6593 08-06
1/2
3/8
0.492
M20x1
0.787
0.413
0.472
0.079
1.299
0.945
0.945
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表