您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
6522-OX1...型管接头
Camozzi
气动辅助元件
OX1 醫用氣體接頭
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/collegamento/raccordi_ox1/mod_6522_ox1.prj},{NB=6522 6-M5-OX1},{MOD=6522 6-M5-OX1},{A=6},{D=M5},{C=16.0},{E=13.0},{F=12.7},{H=4.0},{M=20.0},{SW=9},{SW1=10},{PESO=14},{DNDM=5.000},{DKDM=4.019},{D1=9.000},{D2=11.000},{L1=14.500},{L2=8.000},{L3=5.000},{R1=9.000},{D3=2.000},{T1=8.000},{SWH=3.500},{DD=7.800},{GL=1.900},{SWX=5.400},{DD1=4.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
MOD
型
ⁿ/ₐ
A
[mm]
D
[mm]
C
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
H
[mm]
M
[mm]
SW
[mm]
SW1
[mm]
PESO
重量
[g]
6522 4-M5-OX1
6522 4-M5-OX1
4
M5
14.0
12.5
9.0
4.0
17.5
8
8
12
6522 4-1/8-OX1
6522 4-1/8-OX1
4
G1/8
14.0
14.5
9.0
6.0
17.5
8
12
15
6522 6-M5-OX1
6522 6-M5-OX1
6
M5
16.0
13.0
12.7
4.0
20.0
9
10
14
6522 6-1/8-OX1
6522 6-1/8-OX1
6
G1/8
16.0
15.0
12.7
6.0
20.0
9
12
19
6522 6-1/4-OX1
6522 6-1/4-OX1
6
G1/4
16.0
16.0
12.7
7.0
20.0
9
15
27
6522 8-1/8-OX1
6522 8-1/8-OX1
8
G1/8
17.5
16.0
14.2
6.0
22.5
11
12
22
6522 8-1/4-OX1
6522 8-1/4-OX1
8
G1/4
17.5
17.0
14.2
7.0
22.5
11
15
28
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表