您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
1501...型管接头
Camozzi
气动辅助元件
快拧管接头
快拧管接头[用于塑料管]
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/collegamento/raccordi_rapidi/raccordi_rapidi_per_tubi_plastici/mod_1501.prj},{NB=1501 5/3-M5},{IDNR=},{MOD=1501 5/3-M5},{TUBO=5/3},{A=M 5},{NDM=5.000},{KDM=4.019},{C1=2},{E=11},{H=4},{M=21.5},{R=15},{SW=8},{SW1=8},{INFO=Infotext}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
MOD
型
ⁿ/ₐ
TUBO
连接管
ⁿ/ₐ
A
ⁿ/ₐ
C1
[mm]
E
[mm]
H
[mm]
M
[mm]
R
[mm]
SW
[mm]
SW1
[mm]
1501 5/3-M5
1501 5/3-M5
5/3
M 5
2
11
4
21.5
15
8
8
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表