您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
模型 W7522 OX1
Camozzi
气动辅助元件
快插管接头
7000 系列医疗配件
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/collegamento/raccordi_super_rapidi/raccordi_6000_7000_ls/mod_w7522_ox1.prj},{NB=W7522 6-M5-OX1},{MOD=W7522 6-M5-OX1},{A=6},{D=M5},{DX=5.000},{E=9.2},{G=11.4},{H=3.5},{M=19.0},{SW=9},{PESO=5},{L1=10.200},{G1=8.000},{H1=3.500},{CH=10.300}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
MOD
型号
ⁿ/ₐ
A
插孔间距
[mm]
D
ⁿ/ₐ
E
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
M
[mm]
SW
[mm]
PESO
重量
[g]
W7522 4-M5-OX1
W7522 4-M5-OX1
4
M5
8.2
9.2
3.5
17.0
9
4
W7522 4-1/8-OX1
W7522 4-1/8-OX1
4
G1/8
9.0
9.2
5.0
17.0
12
7
W7522 6-M5-OX1
W7522 6-M5-OX1
6
M5
9.2
11.4
3.5
19.0
9
5
W7522 6-1/8-OX1
W7522 6-1/8-OX1
6
G1/8
10.0
11.4
5.0
19.0
12
8
W7522 6-1/4-OX1
W7522 6-1/4-OX1
6
G1/4
10.0
11.4
6.0
19.0
14
11
W7522 8-1/8-OX1
W7522 8-1/8-OX1
8
G1/8
13.5
13.7
5.0
21.5
12
11
W7522 8-1/4-OX1
W7522 8-1/4-OX1
8
G1/4
12.0
13.7
6.0
21.5
14
14
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表