您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
型号 G7562
Camozzi
气动辅助元件
快插管接头
7000 系列自动化配件
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/collegamento/raccordi_super_rapidi/raccordi_7000_automation/mod_g7562.prj},{NB=G7562 6-1/8},{MOD=G7562 6-1/8},{A=6},{D=G1/8},{DX=9.728},{F=23.0},{G=11.4},{H=5},{L=44.5},{M=11.4},{S=4},{L1=10.2},{G1=8},{CH=10.3},{T=14.5},{T1=14.0},{T2=18.5},{SW=12},{PESO=15},{HCH=4.0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
MOD
型
ⁿ/ₐ
A
[mm]
D
ⁿ/ₐ
F
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
T1
[mm]
T2
[mm]
PESO
重量
[g]
G7562 4-1/8
G7562 4-1/8
4
G1/8
18.2
5
40.5
9.2
4
12.2
11.6
16.5
13
G7562 6-1/8
G7562 6-1/8
6
G1/8
23.0
5
44.5
11.4
4
14.5
14.0
18.5
15
G7562 6-1/4
G7562 6-1/4
6
G1/4
23.0
6
44.5
11.4
4
14.5
14.0
17.5
29
G7562 8-1/8
G7562 8-1/8
8
G1/8
26.0
5
48.5
12.7
4
16.5
15.5
20.0
24
G7562 8-1/4
G7562 8-1/4
8
G1/4
26.0
6
50.0
12.7
4
16.5
15.5
19.5
30
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表