您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
型号 G7572
Camozzi
气动辅助元件
快插管接头
7000 系列自动化配件
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/collegamento/raccordi_super_rapidi/raccordi_7000_automation/mod_g7572.prj},{NB=G7572 4-1/4},{MOD=G7572 4-1/4},{A=4},{D=G1/4},{DX=13.157},{F=20},{F1=17},{G=9.2},{H=6},{L=41.0},{M=8.3},{S=4},{L1=9.0},{G1=6},{CH=8.3},{T=14.5},{T1=20},{T2=15.0},{SW=14},{PESO=21},{HCH=4.5}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
MOD
型
ⁿ/ₐ
A
[mm]
D
ⁿ/ₐ
F
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
T1
[mm]
T2
[mm]
PESO
重量
[g]
G7572 4-1/8
G7572 4-1/8
4
G1/8
20
5
40.0
8.3
4
14.5
20
15.0
17
G7572 4-1/4
G7572 4-1/4
4
G1/4
20
6
41.0
8.3
4
14.5
20
15.0
21
G7572 6-1/8
G7572 6-1/8
6
G1/8
25
5
45.5
10.2
4
16.5
25
17.5
17
G7572 6-1/4
G7572 6-1/4
6
G1/4
25
6
45.5
10.2
4
16.5
25
16.5
25
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表