您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
2611...型管接头
Camozzi
气动辅助元件
快插管接头
7000系列高科技聚合体水应用配件
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/collegamento/raccordi_super_rapidi/raccordi_compofit/mod_2611.prj},{NB=2611 1/4},{IDNR=},{MOD=2611 1/4},{A=G1/4},{H=8},{L=13.0},{SW=17},{NDMA=13.157},{KDMA=11.445},{D1=7.900},{L1=7.190},{INFO=Infotext},{MOD1=2611_1/4}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
MOD
型
ⁿ/ₐ
A
ⁿ/ₐ
H
[mm]
L
[mm]
SW
[mm]
2611 M5
2611 M5
M5
4
7.5
8
2611 1/8
2611 1/8
G1/8
6
10.5
13
2611 1/4
2611 1/4
G1/4
8
13.0
17
2611 3/8
2611 3/8
G3/8
9
14.0
19
2611 1/2
2611 1/2
G1/2
10
15.5
24
2611 1
2611 1
G1
13
19.0
38
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表