您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
3033...型管接头
Camozzi
气动辅助元件
快插管接头
7000系列高科技聚合体水应用配件
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/collegamento/raccordi_super_rapidi/raccordi_compofit/mod_3033.prj},{NB=3033 1/4},{IDNR=},{MOD=3033 1/4},{B=G1/4},{C=5},{F=5.5},{L=32},{T=22},{SW=20},{NDMB=13.157},{KDMB=11.445},{INFO=Infotext},{MOD1=3033_1/4},{RX=8.500},{MX=9.850},{GX=9.250}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
MOD
型
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
C
[mm]
F
[mm]
L
[mm]
T
[mm]
SW
[mm]
3033 1/8
3033 1/8
G1/8
4
4.5
25
17
16
3033 1/4
3033 1/4
G1/4
5
5.5
32
22
20
3033 3/8
3033 3/8
G3/8
7
5.5
40
26
25
3033 1/2
3033 1/2
G1/2
8
5.5
50
34
30
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表