您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
F7522K...型管接头
Camozzi
气动辅助元件
快插管接头
7000系列高科技聚合体水应用配件
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/collegamento/raccordi_super_rapidi/raccordi_compofit/mod_f7522k.prj},{NB=F7522 8-3/8K},{MOD=F7522 8-3/8K},{A=8},{D=G3/8},{E=12.5},{G=13.9},{H=7.0},{M=20.5},{SW=19},{E1=1.500},{DNDM=16.662},{L1=13.5},{L2=9.0},{L3=4.5},{SWH=4.5},{SW1=5.0},{SWX=11.2},{D1=10.0},{D2=18.0},{D3=20.0},{D4=14.000},{D5=8.000},{R1=12.5},{TYPE=1},{SM=10.500}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
MOD
型
ⁿ/ₐ
A
[mm]
D
ⁿ/ₐ
E
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
M
[mm]
SW
[mm]
F7522 6-M5K
F7522 6-M5K
6
M5
9.5
11.6
3.5
18.5
9
F7522 6-1/8K
F7522 6-1/8K
6
G1/8
10.0
11.6
5.0
18.5
12
F7522 6-1/4K
F7522 6-1/4K
6
G1/4
10.0
11.6
6.0
18.5
14
F7522 8-1/8K
F7522 8-1/8K
8
G1/8
13.5
13.9
5.0
20.5
12
F7522 8-1/4K
F7522 8-1/4K
8
G1/4
12.0
13.9
6.0
20.5
14
F7522 8-3/8K
F7522 8-3/8K
8
G3/8
12.5
13.9
7.0
20.5
19
F7522 10-1/4K
F7522 10-1/4K
10
G1/4
14.5
16.1
6.0
24.0
14
F7522 10-3/8K
F7522 10-3/8K
10
G3/8
13.5
16.1
7.0
24.0
19
F7522 10-1/2K
F7522 10-1/2K
10
G1/2
13.5
16.1
8.0
24.0
24
F7522 12-3/8K
F7522 12-3/8K
12
G3/8
15.0
20.2
7.0
28.0
19
F7522 12-1/2K
F7522 12-1/2K
12
G1/2
15.5
20.2
8.0
28.0
24
F7522 16-1/2K
F7522 16-1/2K
16
G1/2
30.0
27.0
8.0
33.5
24
F7522 16-3/4K
F7522 16-3/4K
16
G3/4
24.0
27.0
9.5
33.5
30
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表