您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
F7540...型管接头
Camozzi
气动辅助元件
快插管接头
7000系列高科技聚合体水应用配件
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/collegamento/raccordi_super_rapidi/raccordi_compofit/mod_f7540.prj},{NB=F7540 8},{MOD=F7540 8},{A=8},{G=13.9},{L=41},{M=20.5},{S=4},{T=17.0},{T1=13.7},{T2=8.5},{C=9.0},{E=13.0},{LL=2.500},{D1=10.000},{D2=14.000},{L2=8.600},{R1=10.000},{R=0.600},{L1=11.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
MOD
型
ⁿ/ₐ
A
[mm]
G
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
T1
[mm]
T2
[mm]
F7540 6
F7540 6
6
11.6
37
18.5
4
15.0
11.4
7.5
F7540 8
F7540 8
8
13.9
41
20.5
4
17.0
13.7
8.5
F7540 10
F7540 10
10
16.1
48
24.0
4
16.0
15.8
8.0
F7540 12
F7540 12
12
20.2
56
28.0
4
19.2
9.0
9.6
F7540 16
F7540 16
16
27.0
67
33.5
0
0.0
0.0
0.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表