您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
F7545...型管接头
Camozzi
气动辅助元件
快插管接头
7000系列高科技聚合体水应用配件
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/collegamento/raccordi_super_rapidi/raccordi_compofit/mod_f7545.prj},{NB=F7545 8-6},{MOD=F7545 8-6},{A=8},{B=6},{G=13.5},{L=64.0},{M=11.5},{N=26.5},{S=4},{T=38.2},{T1=13.5},{T2=9.0},{L1=12.400},{L2=2.500},{L3=9.0000},{L4=11.200},{H1=10.100},{H2=32.000},{L5=3.500},{L6=4.250},{L7=20.500},{L8=10.100},{L9=2.800},{L10=6.900},{L11=11.000},{L12=10.100},{L13=8.000},{L14=12.900}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
MOD
型
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
G
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
T1
[mm]
T2
[mm]
F7545 8-6
F7545 8-6
8
6
13.5
64.0
11.5
26.5
4
38.2
13.5
9.0
F7545 10-8
F7545 10-8
10
8
16.0
78.5
14.1
30.0
4
45.8
16.0
10.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表