您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
F7560...型管接头
Camozzi
气动辅助元件
快插管接头
7000系列高科技聚合体水应用配件
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/collegamento/raccordi_super_rapidi/raccordi_compofit/mod_f7560.prj},{NB=F7560 6},{MOD=F7560 6},{A=6},{B=6},{F=23.0},{L=35.0},{M=11.4},{S=4},{T=14.5},{T1=11.5},{T2=13.5},{L1=10.100},{L2=2.200},{L3=6.9000},{L4=11.000},{H1=12.300},{H2=2.800},{L5=5.800},{L6=8.350},{L7=10.100},{L8=7.800},{DX=10.100}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
MOD
型
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
F
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
T1
[mm]
T2
[mm]
F7560 6
F7560 6
6
6
23.0
35.0
11.4
4
14.5
11.5
13.5
F7560 8
F7560 8
8
8
27.2
39.5
13.5
4
17.0
14.0
14.5
F7560 10
F7560 10
10
10
31.7
46.0
15.8
4
16.5
16.0
16.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表