您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
HP6500 型
Camozzi
气动辅助元件
快插管接头
HP6000 系列接头
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/collegamento/raccordi_super_rapidi/raccordi_serie_hp6000/mod_hp6500.prj},{NB=HP6500 4-R1/4},{A=4},{D=R1/4},{DNDM=13.716},{C=14.0},{F=10.000},{H=11.500},{L=19.5},{M=19.0},{SW=10},{PESO=15},{L2=7},{L1=12.0},{T1=8},{D1=7.9}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
MOD
型
ⁿ/ₐ
A
[mm]
D
ⁿ/ₐ
C
[mm]
F
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
SW
[mm]
PESO
重量
[g]
HP6500 4-M6x0,75
HP6500 4-M6x0,75
4
M6x0,75
14.0
9.000
6.000
13.5
17.5
8
6
HP6500 4-M6x1
HP6500 4-M6x1
4
M6x1
14.0
9.000
6.000
13.5
17.5
8
6
HP6500 4-M8x1
HP6500 4-M8x1
4
M8x1
14.0
9.000
6.000
13.5
17.5
8
8
HP6500 4-M10x1
HP6500 4-M10x1
4
M10x1
14.0
9.000
6.000
13.5
17.5
8
10
HP6500 4-M10x1,5
HP6500 4-M10x1,5
4
M10x1,5
14.0
9.000
7.500
15.0
17.5
8
10
HP6500 4-M12x1
HP6500 4-M12x1
4
M12x1
14.0
10.000
7.000
15.0
19.0
10
15
HP6500 4-R1/8
HP6500 4-R1/8
4
R1/8
14.0
9.000
7.500
15.0
17.5
8
10
HP6500 4-R1/4
HP6500 4-R1/4
4
R1/4
14.0
10.000
11.500
19.5
19.0
10
15
HP6500 6-M6x0,75
HP6500 6-M6x0,75
6
M6x0,75
16.0
12.700
6.000
15.0
20.0
9
8
HP6500 6-M6x1
HP6500 6-M6x1
6
M6x1
16.0
12.700
6.000
15.0
20.0
9
8
HP6500 6-M8x1
HP6500 6-M8x1
6
M8x1
16.0
12.700
6.500
14.0
20.0
9
10
HP6500 6-M10x1
HP6500 6-M10x1
6
M10x1
16.0
12.700
6.000
14.0
20.0
9
11
HP6500 6-M10x1,5
HP6500 6-M10x1,5
6
M10x1,5
16.0
12.700
7.000
15.5
20.0
9
11
HP6500 6-M12x1
HP6500 6-M12x1
6
M12x1
16.0
12.700
7.500
14.5
20.0
9
11
HP6500 6-R1/8
HP6500 6-R1/8
6
R1/8
16.0
12.700
7.500
15.5
20.0
9
11
HP6500 6-R1/4
HP6500 6-R1/4
6
R1/4
16.0
12.700
12.000
19.5
20.0
9
11
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表