您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
HP6510 型
Camozzi
气动辅助元件
快插管接头
HP6000 系列接头
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/collegamento/raccordi_super_rapidi/raccordi_serie_hp6000/mod_hp6510.prj},{NB=HP6510 4-1/8},{A=4},{D=G1/8},{D1X=1/8},{DNDM=9.728},{DKDM=8.566},{C=14.0},{F=8.8},{G=13.2},{H=7.5},{L=18.5},{SW=12},{PESO=10},{HX1=7.500},{HCH=12.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
MOD
型
ⁿ/ₐ
A
[mm]
D
[mm]
C
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
SW
[mm]
PESO
重量
[g]
HP6510 4-M6x0.75
HP6510 4-M6x0.75
4
M6x0.75
14.0
8.8
10.9
6.0
21.0
10
6
HP6510 4-M6x1
HP6510 4-M6x1
4
M6x1
14.0
8.8
10.9
6.0
21.0
10
6
HP6510 4-M8x1
HP6510 4-M8x1
4
M8x1
14.0
8.8
10.9
6.0
18.0
10
8
HP6510 4-M10x1
HP6510 4-M10x1
4
M10x1
14.0
8.8
13.2
6.0
18.0
12
10
HP6510 4-1/8
HP6510 4-1/8
4
G1/8
14.0
8.8
13.2
7.5
18.5
12
10
HP6510 6-M6x0.75
HP6510 6-M6x0.75
6
M6x0.75
16.0
11.7
13.2
6.0
24.0
12
8
HP6510 6-M6x1
HP6510 6-M6x1
6
M6x1
16.0
11.7
13.2
6.0
24.0
12
8
HP6510 6-M8x1
HP6510 6-M8x1
6
M8x1
16.0
11.7
13.2
6.0
23.5
12
8
HP6510 6-M10x1
HP6510 6-M10x1
6
M10x1
16.0
11.7
13.2
6.0
21.5
12
10
HP6510 6-1/8
HP6510 6-1/8
6
G1/8
16.0
11.7
13.2
7.5
22.0
12
10
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表