您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
HP6522 型
Camozzi
气动辅助元件
快插管接头
HP6000 系列接头
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/collegamento/raccordi_super_rapidi/raccordi_serie_hp6000/mod_hp6522.prj},{NB=HP6522 4-1/4},{MOD=HP6522 4-1/4},{A=4},{D=G1/4},{C=14.0},{E=15.5},{F=9.0},{H=7.0},{M=17.5},{SW=8},{SW1=15},{PESO=25},{DNDM=13.157},{D1=8.000},{D2=8.000},{L1=12.500},{L2=6.500},{T1=8.000},{SWH=4.500},{DD=14.800}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
MOD
型
ⁿ/ₐ
A
[mm]
D
ⁿ/ₐ
C
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
H
[mm]
M
[mm]
SW
[mm]
SW1
[mm]
PESO
重量
[g]
HP6522 4-M5
HP6522 4-M5
4
M5
14.0
13.0
9.0
4.0
17.5
8
8
12
HP6522 4-M6
HP6522 4-M6
4
M6x1
14.0
13.0
9.0
4.5
17.5
8
9
14
HP6522 4-M6x0,75
HP6522 4-M6x0,75
4
M6x0,75
14.0
13.0
9.0
4.5
17.5
8
9
14
HP6522 4-M8x1
HP6522 4-M8x1
4
M8x1
14.0
14.5
9.0
6.0
17.5
8
10
15
HP6522 4-M10x1
HP6522 4-M10x1
4
M10x1
14.0
14.5
9.0
6.0
17.5
8
12
23
HP6522 4-1/8
HP6522 4-1/8
4
G1/8
14.0
14.5
9.0
6.0
17.5
8
12
15
HP6522 4-1/4
HP6522 4-1/4
4
G1/4
14.0
15.5
9.0
7.0
17.5
8
15
25
HP6522 6-M5
HP6522 6-M5
6
M5
16.0
13.5
12.7
4.0
20.0
9
10
14
HP6522 6-M6
HP6522 6-M6
6
M6x1
16.0
14.0
12.7
4.5
20.0
9
10
16
HP6522 6-M6x0,75
HP6522 6-M6x0,75
6
M6x0,75
16.0
14.0
12.7
4.5
20.0
9
10
16
HP6522 6-M8x1
HP6522 6-M8x1
6
M8x1
16.0
15.0
12.7
6.0
20.0
9
10
19
HP6522 6-M10x1
HP6522 6-M10x1
6
M10x1
16.0
15.0
12.7
6.0
20.0
9
12
25
HP6522 6-1/8
HP6522 6-1/8
6
G1/8
16.0
15.0
12.7
6.0
20.0
9
12
19
HP6522 6-1/4
HP6522 6-1/4
6
G1/4
16.0
15.9
12.7
7.0
20.0
9
15
29
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表