您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
HP6622 型
Camozzi
气动辅助元件
快插管接头
HP6000 系列接头
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/collegamento/raccordi_super_rapidi/raccordi_serie_hp6000/mod_hp6622.prj},{NB=HP6622 6-M6},{MOD=HP6622 6-M6},{A=6},{B=M6x1},{C=8.0},{E=11.500},{F=12.7},{H=4.5},{L=25.800},{M=24.0},{SW=5.0},{W=13.9},{PESO=27.000},{D1=9.000},{D2=11.000},{L1=14.500},{L2=7.000},{D4=8.500},{R1=6.000},{R=0.500},{W1=12.500},{BNDM=6.000},{BKDM=4.800},{D5=9.700},{D6=11.500}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
MOD
型
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
ⁿ/ₐ
C
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
SW
[mm]
W
[mm]
PESO
重量
[g]
HP6622 6-M6
HP6622 6-M6
6
M6x1
8.0
11.500
12.7
4.5
25.800
24.0
5.0
13.9
27.000
HP6622 6-M8x1
HP6622 6-M8x1
6
M8x1
8.0
9.750
12.7
6.0
25.700
24.0
5.0
13.9
29.000
HP6622 6-1/8
HP6622 6-1/8
6
G1/8
8.0
9.750
12.7
6.0
25.700
24.0
5.0
19.3
32.000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表