您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
配件 Mod. H8512
Camozzi
气动辅助元件
快插管接头
H8000系列双密封快插管接头
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/collegamento/raccordi_super_rapidi/raccordi_super_rapid_doppia_tenuta_serie_h8000/mod_h8512.prj},{NB=H8512 10-1/4-V},{MOD=H8512 10-1/4-V},{A=10},{D=G 1/4},{C=10.0},{F=18.000},{G=18.5},{H=7},{L=36.5},{SW=17},{SW1=7.0},{INFO=Infotext},{DNDM=13.157},{DKDM=MIN},{HX=MIN},{AX=MIN},{BX=MIN},{VERS1=MIN},{HX1=14.800},{REX=MIN},{LF=6.500},{FX=16.3},{HPINZA=5.800}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
明細表
MOD
型
ⁿ/ₐ
A
[mm]
D
ⁿ/ₐ
C
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
SW
[mm]
SW1
[mm]
H8512 4-1/8-V
H8512 4-1/8-V
4
G 1/8
5.0
10.500
13.5
6
23.5
12
2.5
H8512 6-1/8-V
H8512 6-1/8-V
6
G 1/8
5.0
13.500
13.5
6
27.0
12
4.0
H8512 6-1/4-V
H8512 6-1/4-V
6
G 1/4
6.0
13.500
16.4
7
28.0
15
4.0
H8512 8-1/8-V
H8512 8-1/8-V
8
G 1/8
8.5
15.500
16.4
6
32.0
15
6.0
H8512 8-1/4-V
H8512 8-1/4-V
8
G 1/4
7.0
15.500
16.4
7
31.0
15
6.0
H8512 8-3/8-V
H8512 8-3/8-V
8
G 3/8
5.0
15.500
20.5
7
29.0
19
6.0
H8512 10-1/8-V
H8512 10-1/8-V
10
G 1/8
8.5
18.000
18.5
7
35.0
17
5.0
H8512 10-1/4-V
H8512 10-1/4-V
10
G 1/4
10.0
18.000
18.5
7
36.5
17
7.0
H8512 10-3/8-V
H8512 10-3/8-V
10
G 3/8
4.5
18.000
20.5
7
31.0
19
8.0
H8512 10-1/2-V
H8512 10-1/2-V
10
G 1/2
4.5
18.000
24.8
8
31.0
22
8.0
H8512 12-1/4-V
H8512 12-1/4-V
12
G 1/4
10.1
20.000
20.5
7
37.0
19
7.0
H8512 12-3/8-V
H8512 12-3/8-V
12
G 3/8
4.6
20.000
20.5
7
32.0
19
9.0
H8512 12-1/2-V
H8512 12-1/2-V
12
G 1/2
5.6
20.000
24.8
8
33.0
22
9.0
H8512 14-3/8-V
H8512 14-3/8-V
14
G 3/8
9.9
22.000
24.5
7
38.0
22
10.0
H8512 14-1/2-V
H8512 14-1/2-V
14
G 1/2
5.4
22.000
24.8
8
34.0
22
10.0
H8512 16-3/8-V
H8512 16-3/8-V
16
G 3/8
9.8
25.500
26.5
7
43.0
24
10.0
H8512 16-1/2-V
H8512 16-1/2-V
16
G 1/2
10.3
25.500
26.5
8
43.5
24
12.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表