您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
7642 02...型管接头...型管接头
Camozzi
气动辅助元件
快插管接头
快插管接头[工程塑料,用于塑料管]
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/collegamento/raccordi_super_rapidi/raccordi_super_rapidi_compact_in_tecnopolimero/7642_02_asmtab.prj},{NB=7642 02-6-1/4},{MOD=7642 02-6-1/4},{A=6},{D=G1/4},{E=9.25},{F=26.6},{G=13.9},{H=6},{L=46.0},{M=12.7},{N=24.5},{S=18.5},{W=18.5},{SW=17},{INFO=infotext},{PPATH=7642_02_asmsbl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
MOD
型
[mm]
A
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
S
[mm]
W
[mm]
SW
[mm]
7642 02-4-1/8
7642 02-4-1/8
4
G1/8
7.75
22.3
11.6
5
38.5
10.7
21.0
15.5
14.0
13
7642 02-6-1/8
7642 02-6-1/8
6
G1/8
7.75
22.3
11.6
5
38.5
10.7
21.0
15.5
14.0
13
7642 02-6-1/4
7642 02-6-1/4
6
G1/4
9.25
26.6
13.9
6
46.0
12.7
24.5
18.5
18.5
17
7642 02-8-1/8
7642 02-8-1/8
8
G1/8
7.75
26.6
13.9
5
38.5
12.7
22.0
15.5
14.0
13
7642 02-8-1/4
7642 02-8-1/4
8
G1/4
9.25
26.6
13.9
6
46.0
12.7
24.5
18.5
18.5
17
7642 02-10-1/4
7642 02-10-1/4
10
G1/4
9.25
31.0
16.1
6
46.0
15.0
26.5
18.5
18.5
17
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表