您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
7442...型管接头
Camozzi
气动辅助元件
快插管接头
快插管接头[工程塑料,用于塑料管]
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/collegamento/raccordi_super_rapidi/raccordi_super_rapidi_compact_in_tecnopolimero/mod_7442.prj},{NB=7442 8-3/8},{MOD=7442 8-3/8},{A=8},{D=G3/8},{G=13.9},{H=7.0},{L=49.0},{M=20.5},{S=4},{T=17.0},{T1=13.7},{T2=8.5},{SW=19},{C=5.0},{E=15.0},{SW1=19.000},{INFO=Infotext},{DNDM=16.662},{LL=2.500},{D1=10.000},{D2=13.900},{L2=12.000},{R1=10.500},{R=0.600},{L1=14.000},{SWH=13.000},{DD=13.800},{GL=4.400},{SWX=21.000},{SWH1=4.500}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
MOD
型
ⁿ/ₐ
A
[mm]
D
ⁿ/ₐ
G
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
T1
[mm]
T2
[mm]
SW
[mm]
7442 4-1/8
7442 4-1/8
4
G1/8
9.4
5.0
40.0
16.5
4
13.0
9.2
6.5
12
7442 6-1/8
7442 6-1/8
6
G1/8
11.6
5.0
44.0
18.5
4
15.0
11.4
7.5
12
7442 6-1/4
7442 6-1/4
6
G1/4
11.6
6.0
45.0
18.5
4
15.0
11.4
7.5
14
7442 8-1/8
7442 8-1/8
8
G1/8
13.9
5.0
49.0
20.5
4
17.0
13.7
8.5
14
7442 8-1/4
7442 8-1/4
8
G1/4
13.9
6.0
49.0
20.5
4
17.0
13.7
8.5
17
7442 8-3/8
7442 8-3/8
8
G3/8
13.9
7.0
49.0
20.5
4
17.0
13.7
8.5
19
7442 10-1/4
7442 10-1/4
10
G1/4
16.1
6.0
50.5
24.0
4
16.0
15.8
8.0
17
7442 10-3/8
7442 10-3/8
10
G3/8
16.1
7.0
57.0
24.0
4
16.0
15.8
8.0
19
7442 12-3/8
7442 12-3/8
12
G3/8
20.2
7.0
57.5
28.0
4
19.2
9.0
9.6
19
7442 12-1/2
7442 12-1/2
12
G 1/2
20.2
8.0
65.5
28.0
4
19.2
9.0
9.6
24
7442 16-1/2
7442 16-1/2
16
G 1/2
27.0
8.0
67.0
33.5
0
0.0
0.0
0.0
24
7442 16-3/4
7442 16-3/4
16
G 3/4
27.0
9.0
66.5
33.5
0
0.0
0.0
0.0
30
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表