您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
X6510...型管接头
Camozzi
气动辅助元件
快插管接头
X6000快插管接头
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/collegamento/raccordi_super_rapidi/raccordi_super_rapidi_serie_x6000_acciao_inox_316l/mod_x6510.prj},{NB=X6510 8-1/4},{IDNR=},{MOD=X6510 8-1/4},{A=8},{C=10.0},{D=R1/4},{DNDM=13.716},{F=15.0},{G=17.0},{H=10},{L=26.0},{SW=15.0},{PESO=20},{CONFEZIONE=10},{H1=9.000},{P1=1.600},{P2=0.900},{DA=1.500},{SM=1.000},{INFO=infotext}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
MOD
型
ⁿ/ₐ
A
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
F
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
SW
[mm]
PESO
重量
[g]
CONFEZIONE
包裹
ⁿ/ₐ
X6510 4-1/8
X6510 4-1/8
4
8.0
R1/8
9.9
8
20.5
10.0
9
10
X6510 4-1/4
X6510 4-1/4
4
8.0
R1/4
9.9
8
18.4
14.0
15
10
X6510 6-1/8
X6510 6-1/8
6
7.5
R1/8
11.9
8
21.0
12.0
10
10
X6510 6-1/4
X6510 6-1/4
6
9.0
R1/4
11.9
10
22.5
14.0
17
10
X6510 8-1/8
X6510 8-1/8
8
8.0
R1/8
15.0
8
24.0
15.0
16
10
X6510 8-1/4
X6510 8-1/4
8
10.0
R1/4
15.0
10
26.0
15.0
20
10
X6510 10-1/4
X6510 10-1/4
10
11.0
R1/4
17.4
10
28.0
19.0
28
10
X6510 10-3/8
X6510 10-3/8
10
12.0
R3/8
17.4
11
29.0
19.0
35
10
X6510 10-1/2
X6510 10-1/2
10
14.0
R1/2
17.4
13
31.0
22.0
55
10
X6510 12-1/4
X6510 12-1/4
12
12.5
R1/4
20.0
10
31.5
22.0
42
10
X6510 12-3/8
X6510 12-3/8
12
12.5
R3/8
20.0
11
31.5
22.0
44
10
X6510 12-1/2
X6510 12-1/2
12
13.5
R1/2
20.0
13
32.5
22.0
59
10
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表