您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
6432...型管接头
Camozzi
气动辅助元件
快插管接头
6000 系列
Super-rapid fittings Series 6000
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/collegamento/raccordi_super_rapidi/serie_6000/raccordi_super_rapidi_per_tubi_plastici/mod_6432.prj},{NB=6432 8-1/8},{IDNR=},{MOD=6432 8-1/8},{A=8},{D=G1/8},{C=5.0},{E=16.0},{F=14.2},{H=6.0},{L=45},{SW=11},{SW1=12},{INFO=Infotext},{DNDM=9.728},{DKDM=8.566},{LL=2.500},{D1=10.500},{D2=13.000},{L1=16.000},{L2=8.500},{R1=10.500},{R=0.500},{D3=6.000},{T1=10.000},{SWH=4.500},{DD=11.800},{GL=3.900},{SWX=6.600},{DD1=7.500}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
MOD
型
ⁿ/ₐ
A
[mm]
D
ⁿ/ₐ
C
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
SW
[mm]
SW1
[mm]
6432 4-M5
6432 4-M5
4
M5
3.5
12.5
9.0
4.0
35
8
8
6432 4-1/8
6432 4-1/8
4
G1/8
3.5
14.5
9.0
6.0
35
8
12
6432 5-M5
6432 5-M5
5
M5
5.5
12.5
10.0
4.0
41
9
8
6432 6-1/8
6432 6-1/8
6
G1/8
4.0
15.0
12.7
6.0
40
9
12
6432 6-1/4
6432 6-1/4
6
G1/4
4.0
16.0
12.7
7.0
40
9
15
6432 8-1/8
6432 8-1/8
8
G1/8
5.0
16.0
14.2
6.0
45
11
12
6432 8-1/4
6432 8-1/4
8
G1/4
5.0
17.0
14.2
7.0
45
11
15
6432 8-3/8
6432 8-3/8
8
G3/8
5.0
17.0
14.2
7.0
45
11
19
6432 10-1/4
6432 10-1/4
10
G1/4
5.8
19.5
16.5
7.0
52
13
15
6432 10-3/8
6432 10-3/8
10
G3/8
5.8
19.5
16.5
7.0
52
13
19
6432 12-1/4
6432 12-1/4
12
G1/4
7.3
20.0
19.5
7.0
53
15
17
6432 12-3/8
6432 12-3/8
12
G3/8
7.3
20.5
19.5
7.0
53
15
19
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表