您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
6525...型管接头
Camozzi
气动辅助元件
快插管接头
6000 系列
Super-rapid fittings Series 6000
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/collegamento/raccordi_super_rapidi/serie_6000/raccordi_super_rapidi_per_tubi_plastici/mod_6525.prj},{NB=6525 6-1/4},{IDNR=},{MOD=6525 6-1/4},{A=6},{D=G1/4},{C=4.0},{E=34.0},{F=12.7},{H=7.0},{M=20.0},{SW=9},{SW1=14},{INFO=Infotext},{D1=8.500},{D2=11.700},{L1=14.500},{L2=8.000},{R1=8.500},{R=0.600},{T1=2.000},{T2=2.000},{DNDM=13.157},{DKDM=11.445},{SWX=15.500},{D3=13.800},{SWL1=9.000},{SWH=8.500},{DD=12.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
MOD
型
ⁿ/ₐ
A
[mm]
D
ⁿ/ₐ
C
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
H
[mm]
M
[mm]
SW
[mm]
SW1
[mm]
6525 6-1/8
6525 6-1/8
6
G1/8
4.0
33.8
12.7
5.5
20.0
9
12
6525 6-1/4
6525 6-1/4
6
G1/4
4.0
34.0
12.7
7.0
20.0
9
14
6525 8-1/8
6525 8-1/8
8
G1/8
5.0
34.8
14.0
5.5
22.5
11
12
6525 8-1/4
6525 8-1/4
8
G1/4
5.0
35.0
14.0
7.0
22.5
11
14
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表