您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
6555...型管接头
Camozzi
气动辅助元件
快插管接头
6000 系列
Super-rapid fittings Series 6000
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/collegamento/raccordi_super_rapidi/serie_6000/raccordi_super_rapidi_per_tubi_plastici/mod_6555.prj},{NB=6555 6-6},{IDNR=},{MOD=6555 6-6},{A=6},{G=6},{C=4.0},{L=24.5},{F=12.7},{T=18.0},{M=20.0},{SW=9},{INFO=Infotext},{T1=8.000},{D2=11.700},{L1=14.500},{L2=8.000},{D3=5.000},{L3=5.900},{D1=1.750},{R1=8.300},{R=0.600}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
MOD
型
ⁿ/ₐ
A
[mm]
G
[mm]
C
[mm]
L
[mm]
F
[mm]
T
[mm]
M
[mm]
SW
[mm]
6555 4-4
6555 4-4
4
4
3.5
22.0
9.0
16.5
17.5
8
6555 6-6
6555 6-6
6
6
4.0
24.5
12.7
18.0
20.0
9
6555 8-8
6555 8-8
8
8
5.0
27.5
14.0
20.0
22.5
11
6555 10-10
6555 10-10
10
10
6.5
32.0
16.5
23.0
26.5
13
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表