您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
6593...型管接头
Camozzi
气动辅助元件
快插管接头
6000 系列
Super-rapid fittings Series 6000
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/collegamento/raccordi_super_rapidi/serie_6000/raccordi_super_rapidi_per_tubi_plastici/mod_6593_asmtab.prj},{NB=6593 6-1/4-(6.5)},{MOD=6593 6-1/4},{A=6},{D=G1/4},{D1=13.157},{E=11.5},{F=M 12x1},{F1=12},{G=18.5},{H=7},{L=26.0},{KMAX=6.5},{KMIN=2},{SW=17},{SW1=17},{INFO=infotext},{MAX=6.5},{PPATH=mod_6593_asmsbl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
MOD
型
[mm]
A
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
KMIN
[mm]
SW
[mm]
SW1
[mm]
6593 6-1/8
6593 6-1/8
6
G1/8
10.0
M 12x1
16.4
6
24.5
2
15
17
6593 6-1/4
6593 6-1/4
6
G1/4
11.5
M 12x1
18.5
7
26.0
2
17
17
6593 8-1/8
6593 8-1/8
8
G1/8
10.0
M 15x1
18.5
6
27.0
2
17
19
6593 8-1/4
6593 8-1/4
8
G1/4
11.5
M 15x1
18.5
7
28.5
2
17
19
6593 10-3/8
6593 10-3/8
10
G3/8
12.8
M 18x1
24.5
8
32.5
2
22
22
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表